Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder 5.0 mm M3 35.0 mm

Essentra artikelnummer:

10097779

Oud artikelnummer:

304335041152

15550 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6323
500 - 999 € 0,485
1000 + € 0,3883
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 63,23

100 x € 0,6323

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Staal
Sleutelwijdte 5.0 mm
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Lengte afstandhouder 35.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op