Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.5 mm 25.0 mm Staal

Essentra artikelnummer:

20054427

Oud artikelnummer:

304325141152

1050 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,3157
100 + € 0,6265
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 13,16

10 x € 1,3157

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Metric
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Sleutelwijdte 5.5 mm
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Lengte afstandhouder 25.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op