Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Plaatdikte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2042 - € 0,2332 | 430 Op voorraad |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1149 - € 0,1314 | 20 Op voorraad |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | 1351 Op voorraad |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2682 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1528 - € 0,1691 | 1388 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2549 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1594 - € 0,1771 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2216 - € 0,2535 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| € 0,2549 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,1363 | 499 Op voorraad |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1528 - € 0,1691 | 531 Op voorraad |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2682 | 7100 Op voorraad |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | 2000 Op voorraad |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1751 - € 0,3591 | 2921 Op voorraad |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3235 - € 0,3413 | 1485 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1573 - € 0,5609 | 2500 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,6485 - € 0,6485 | 1019 Op voorraad |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,5995 | 1372 Op voorraad |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,226 - € 0,2564 | 693 Op voorraad |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,226 - € 0,2564 | 1000 Op voorraad |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan