Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Plaatdikte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,187 - € 0,3398 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,2033 - € 0,3695 | 31000 Op voorraad |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,2255 - € 0,4125 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2682 | 11990 Op voorraad |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2682 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2682 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1149 - € 0,1314 | 18766 Op voorraad |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,163 - € 0,1864 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,3245 - € 0,352 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,3116 | 28795 Op voorraad |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1149 - € 0,1314 | 3000 Op voorraad |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1149 - € 0,1314 | 20 Op voorraad |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2682 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1677 - € 0,3057 | 100 Op voorraad |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,178 - € 0,3264 | 186 Op voorraad |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | Vraag de levertijd aan hier |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1455 - € 0,178 | Vraag de levertijd aan hier |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,178 - € 0,178 | 3000 Op voorraad |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | Vraag de levertijd aan hier |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | Vraag de levertijd aan hier |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan