Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Plaatdikte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1927 - € 0,2202 | 1000 Op voorraad |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,2549 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2092 - € 0,3814 | 14150 Op voorraad |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2216 - € 0,2535 | 2800 Op voorraad |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,3027 | 10949 Op voorraad |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,2216 - € 0,2535 | 307 Op voorraad |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2682 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,2549 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2216 - € 0,2535 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | 2110 Op voorraad |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2549 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| € 0,1766 - € 0,322 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1914 - € 0,3502 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,226 - € 0,2564 | 10990 Op voorraad |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,226 - € 0,2564 | 963 Op voorraad |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2216 - € 0,2535 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| € 0,2216 - € 0,2535 | 7929 Op voorraad |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan