Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Plaatdikte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | 46 Op voorraad |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2549 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0796 - € 0,1314 | 4975 Op voorraad |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | 998 Op voorraad |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,226 - € 0,2564 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,226 - € 0,2564 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | 4900 Op voorraad |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | 2998 Op voorraad |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,2549 - € 0,2915 | 5901 Op voorraad |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,2549 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,226 - € 0,2564 | 1021 Op voorraad |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2549 - € 0,2915 | 17266 Op voorraad |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,2211 - € 0,2537 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,1418 - € 0,2582 | 5755 Op voorraad |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan