Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Plaatdikte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2415 - € 0,2757 | 3798 Op voorraad |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2415 - € 0,2757 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,262 - € 0,2997 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,2278 - € 0,2606 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1402 | 500 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1981 - € 0,2263 | 3900 Op voorraad |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1402 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1876 - € 0,3814 | 1354 Op voorraad |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1402 | 1498 Op voorraad |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1402 | 700 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2898 - € 1,0328 | 1436 Op voorraad |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,3691 | 2921 Op voorraad |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2852 - € 1,0175 | 500 Op voorraad |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2323 - € 0,2636 | 2000 Op voorraad |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,3325 - € 0,3508 | 1485 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1922 - € 0,6911 | 500 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1402 | 499 Op voorraad |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1402 | 1000 Op voorraad |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,6667 - € 0,6667 | 1019 Op voorraad |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2323 - € 0,2636 | 693 Op voorraad |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan