Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | T | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,614 - € 43,289 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| € 203,524 - € 427,401 | 10 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| € 50,651 - € 106,367 | 27 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| € 119,823 - € 290,336 | 16 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| € 2,5674 - € 8,0095 | 500 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| € 9,275 - € 20,60 | 107 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| € 9,78 - € 20,538 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 2,2706 - € 4,4878 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 5,8472 - € 12,2791 | 190 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| € 129,781 - € 272,541 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| € 19,857 - € 39,331 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| € 46,457 - € 97,56 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| € 48,054 - € 100,913 | 22 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| € 5,268 - € 15,77 | 255 Op voorraad |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 1,3861 - € 2,9108 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 0,5016 - € 1,2123 | 19900 Op voorraad |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 88,48 - € 185,808 | 29 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| € 0,5193 - € 1,0906 | 1000 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| € 1,2763 - € 4,3008 | 1900 Op voorraad |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| € 1,959 - € 4,1138 | 320 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan