10159460
KKL-4-RT
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 + | € 1,0789 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiaal | Kleeflaag op acrylbasis |
|---|---|
| Kleur | Grijs |
| Bevestigingsmethode | Niet gemonteerd |
| Basislengte | 0.752 in |
| Basislengte | 19.1 mm |
| Basisbreedte | 0.752 in |
| Basisbreedte | 19.1 mm |
| Compatibele kabeldiameters | 0.252 in |
| Compatibele kabeldiameters | 6.4 mm |
| Bereik bedrijfstemperatuur | 32 - 122 °F |
| Bereik bedrijfstemperatuur | 0 - 50 °C |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
| Type | 2 |
| Uitvoering | 2 |
| Standaard | RMS |
| Standaard | UL |
| Verstelbaar/vast | Vast |
| Massief materiaal | Polyvinylchloride |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan