Menu Search

Kabelklem 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grijs

Deze losneembare kabelklem heeft een zelfklevende basis om uw snoeren vast te zetten. De clip kan worden losgelaten om draden te vervangen of te onderhouden, indien nodig. Deze clip is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10245873

Oud artikelnummer:

460306

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3947
1000 - 1999 € 0,3769
2000 + € 0,3576
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 39,47

100 x € 0,3947

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Bevestigingsmethode Niet gemonteerd
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Standaard HF
Standaard UL
Standaard RoHS
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op