Zelfklevende steunen worden geleverd met dubbelzijdig kleefband met een treklipje voor snelle installatie. Ze worden geleverd met drie opties voor PCB-montage: snap-locking, niet-vergrendelend en vlakke opleg. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Serie: SR2712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Basisbreedte | Basislengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2379 - € 0,3402 | 979 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,2654 - € 0,3753 | 1981 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 0,241 - € 0,3463 | 992 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,3402 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,273 - € 0,389 | 3290 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3203 - € 0,3829 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| € 0,212 - € 0,212 | 2860 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,247 - € 0,3512 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2532 - € 0,36 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2776 - € 0,3325 | 6986 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 0,4317 - € 0,4317 | 2000 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,3981 | 997 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,3402 | 1000 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,212 - € 0,212 | 4000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1431 - € 0,1632 | 26000 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1431 - € 0,1632 | 3710 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1896 - € 0,1982 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1677 - € 0,1918 | 2975 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1431 - € 0,1632 | 962 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan