Menu Search

Zelfklevende voetafstandhouder 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

Deze zelfklevende printplaatsteunen maken een montagegat op het chassis overbodig en zijn zo perfect voor het verlichten van het gewicht voor grotere printplaten.
Essentra artikelnummer:

10112373

Oud artikelnummer:

PSBM-3-19A-RT

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1876
5000 + € 0,1732
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 187,60

1000 x € 0,1876

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op rubberbasis
Kleur Naturel
Basisbreedte 13.0 mm
Lengte afstandhouder 4.8 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op