Menu Search

Zelfklevende voetafstandhouder 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

Deze solide afstandhouder heeft een zelfklevende basis en een vlakke rusttop. Perfect voor planken die geen bevestiging nodig hebben of grotere planken die extra ondersteuning nodig hebben.
Essentra artikelnummer:

10022108

Oud artikelnummer:

PSBM-3-01A-RT

2768 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1632
5000 - 9999 € 0,1506
10000 + € 0,1431
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 163,20

1000 x € 0,1632

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op rubberbasis
Kleur Naturel
Basisbreedte 13.0 mm
Lengte afstandhouder 4.8 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op