Menu Search

Zelfklevende voetafstandhouder 13.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Essentra artikelnummer:

10446928

Oud artikelnummer:

PSBM-12-19A-RT

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1876
5000 + € 0,1732
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 187,60

1000 x € 0,1876

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op rubberbasis
Kleur Naturel
Basisbreedte 13.0 mm
Lengte afstandhouder 19.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op