Menu Search

Zelfklevende voetafstandhouder 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

Deze zelfklevende printplaatsteunen maken een montagegat op het chassis overbodig. Ze zijn snel en eenvoudig te installeren dankzij de treklip aan de zelfklevende pad en het vergrendelbare push-in-slot die het bord op zijn plaats klikt.
Essentra artikelnummer:

10013298

Oud artikelnummer:

LCBSB-10M-01A2

3970 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,212
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 212,00

1000 x € 0,212

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op rubberbasis
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Kleefbevestiging
Basislengte 17.8 mm
Basisbreedte 17.8 mm
Vergrendelkophoogte A 10.2 mm
Lengte afstandhouder 10.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op