10151945
CBSBT-4-01A2-RT
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,212 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiaal | Kleeflaag op rubberbasis |
|---|---|
| Kleur | Naturel |
| Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Kleefbevestiging |
| Basislengte | 0.5 in |
| Basislengte | 12.7 mm |
| Basisbreedte | 12.7 mm |
| Basisbreedte | 0.5 in |
| Vergrendelkophoogte A | 2.0 mm |
| Vergrendelkophoogte A | 0.079 in |
| Lengte afstandhouder | 0.252 in |
| Lengte afstandhouder | 6.4 mm |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan