Menu Search

Kabelklem Kleeflaag PA Naturel

This Mount Wire Clip is designed for organising and securing cables and wires, eliminating tangling or becoming a hazard. It is attached to a surface with an adhesive backing. This makes them excellent for applications where drilling holes is difficult. Natural, made from PA and UL94 V-2 flame rated.
Essentra artikelnummer:

10036556

Oud artikelnummer:

WCB-250-01A4-RT

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2796
5000 - 9999 € 0,2564
10000 + € 0,2463
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 279,60

1000 x € 0,2796

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal PA
Bevestigingsmethode Adhesive
Basislengte 25.4 mm
Basisbreedte 12.7 mm
Totale hoogte 11.4 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E71558

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op