Menu Search

Kabelbinder 19.8 mm 52.3 mm Nylon;LDPE Zwart

This Kwik Wrap tie is made up of black hook and loop tape with an acrylic adhesive base to secure the harness in place. Can be used in a range of assemblies and applications.
Essentra artikelnummer:

10166826

Oud artikelnummer:

RKWFA-16-300

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 19.8 mm
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide;Lage dichtheid polyethyleen;Acryl
Totale lengte 52.3 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op