10166819
RKWBA-16-300
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximale kabelbundeldiameter | 1.575 in |
|---|---|
| Maximale kabelbundeldiameter | 40.0 mm |
| Totale breedte | 0.984 in |
| Totale breedte | 25.0 mm |
| Basislengte | 1.969 in |
| Basislengte | 50.0 mm |
| Type | Adhesive Clamp |
| Type gat | No Screw Hole |
| Kleur | Zwart |
| Coating | Zonder coating |
| Goederencode | 3926909790 |
| Massief materiaal | Polyamide;Polyester;Polypropyleen |
| Totale lengte | 1.969 in |
| Totale lengte | 50.0 mm |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan