Menu Search

Kabelklem 14.3 mm 9.1 mm 19.1 mm PVC Grijs

Deze Klemmen worden dankzij de zelfklevende basis snel en gemakkelijk aangebracht. Geschikt voor driedraadse kabels. zoals air-conditioningkabels. Vervaardigd uit UL94 V-0 PVC met een zelfklevende basis van acryl.
Essentra artikelnummer:

10159392

Oud artikelnummer:

KKF-10X4-RT

4226 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,6575
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 65,75

100 x € 0,6575

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesive Material Acryl
Kleur Grijs
Materiaal PVC
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Totale hoogte 9.1 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op