Menu Search

Vergrendelbare kabelklem 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze verstelbare kabelclip heeft een zelfklevende onderkant om je snoeren vast te zetten. De clip kan worden losgelaten om indien nodig draden te vervangen of te onderhouden. UL94 V-2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10148358

Oud artikelnummer:

AKKSL-8710A-RT

95 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,7275
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 72,75

100 x € 0,7275

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 50.8 mm
Basisbreedte 25.4 mm
Totale hoogte 44.5 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Maximale kabelbundeldiameter 25.4 mm
Minimale kabelbundeldiameter 22.2 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op