Menu Search

Schroefzadels Kleeflaag Nylon 6/6 Naturel

This adhesive backed cable tie holder is manufactured from natural nylon and has a swivel head onto which the cable tie can be mounted, allowing for a 360° rotation of the mounted bundle. Rated to UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10155233

Oud artikelnummer:

FTH-4A-RT-M

1141 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 1,106
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 1.106,00

1000 x € 1,106

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Totale hoogte 7.9 mm
Totale lengte 25.4 mm
Totale breedte 25.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op