Menu Search

Zelfklevende glijvoet 50.0 x 50.0 mm 6.5 mm PTFE

Zelfklevende glijvoeten Vierkant van vorm. Gemaakt van grijs polytetrafluoroethyleen (PTFE) met zelfklevende achterkant. Kan eenvoudig op meubelpoten worden aangebracht om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.
Essentra artikelnummer:

10292082

Oud artikelnummer:

499496

2160 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 3,2038
200 + € 1,6171
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 64,08

20 x € 3,2038

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dikte 6.5 mm
Vorm Vierkant
Massief materiaal Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op