Menu Search

Zelfklevende glijvoet 30.0 mm 6.5 mm PTFE

Zelfklevende glijvoeten Rond van vorm. Gemaakt van grijs polytetrafluoroethyleen (PTFE) met zelfklevende achterkant. Kan eenvoudig op meubelpoten worden aangebracht om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.
Essentra artikelnummer:

10291917

Oud artikelnummer:

499478

9645 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 0,7063
1000 - 1999 € 0,6697
2000 - 2999 € 0,6361
3000 - 3999 € 0,5995
4000 + € 0,566
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 141,26

200 x € 0,7063

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maat 30.0 mm
Dikte 6.5 mm
Vorm Rond
Massief materiaal Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op