Menu Search

Zelfklevende glijvoet 19.0 mm 4.3 mm PTFE

Zelfklevende glijvoeten Rond van vorm. Gemaakt van grijs polytetrafluoroethyleen (PTFE) met zelfklevende achterkant. Kan eenvoudig op meubelpoten worden aangebracht om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.
Essentra artikelnummer:

10291887

Oud artikelnummer:

499475

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 599 € 0,3235
600 - 999 € 0,3175
1000 - 1599 € 0,3101
1600 - 1999 € 0,3042
2000 + € 0,2968
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 64,70

200 x € 0,3235

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maat 19.0 mm
Dikte 4.3 mm
Vorm Rond
Massief materiaal Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op