Menu Search

Afdichtsluitring M26 Zacht staal;NBR 80 Nitril NBR 80

Deze zwarte gekleefde O-ring combineert een stalen ring en een nitril (NBR 80) ring om een afdichting te bieden in toepassingen met hydraulische vloeistoffen of smeerolie voor motoren. Deze afdichting is geschikt voor standaard metrisch.
Essentra artikelnummer:

10388440

Oud artikelnummer:

492254

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,1892
1000 - 1999 € 1,1653
2000 + € 1,1431
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 118,92

100 x € 1,1892

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 2.0 mm
ID 22.3 mm
OD 35.0 mm
Kleur Naturel;Zwart
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Draadmaat M26
Materiaal onderlegring Zacht staal
Afdichtingsmateriaal Nitril NBR 80
Type 2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op