Menu Search

Afdichtsluitring M18 Zacht staal;NBR 80 Nitril NBR 80

Individuele afdichtsluitring met een O-ringafdichting. Biedt een afdichting binnen toepassingen met hydraulische vloeistoffen en smeerolie voor motoren. Deze afdichting is geschikt voor de metrische standaard.
Essentra artikelnummer:

10385517

Oud artikelnummer:

490084

498 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,5538
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 55,38

100 x € 0,5538

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 1.5 mm
ID 14.8 mm
OD 26.0 mm
Kleur Naturel;Zwart
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Draadmaat M18
Materiaal onderlegring Zacht staal
Afdichtingsmateriaal Nitril NBR 80
Type 2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op