Menu Search

Afdichtsluitring set Metrisch Zacht staal;NBR 80 Nitril NBR 80

Deze set omvat een reeks afdichtsluitringen met een O-ringafdichting. Geschikt voor metrische schroefdraad. De set omvat een reeks opties die gemakkelijke toegang bieden tot een geschikte maat. Ideaal voor toepassingen binnen onderhoud, reparatie en gebruik.
Essentra artikelnummer:

10385234

Oud artikelnummer:

490042

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 74,6791
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 74,68

1 x € 74,6791

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Omvat M24x10
Omvat M16x15
Omvat M12x15
Omvat M22x10
Omvat M18x25
Omvat M10x25
Omvat M8x25
Kleur Naturel;Zwart
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Draadmaat M8-M24
Materiaal onderlegring Zacht staal
Afdichtingsmateriaal Nitril NBR 80
Type 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op