Menu Search

Afdichtsluitring 1 BSP Zacht staal;NBR 80 Nitril NBR 80

Individuele afdichtsluitring met een O-ringafdichting. Biedt een afdichting binnen toepassingen met hydraulische vloeistoffen en smeerolie voor motoren. Deze afdichting is geschikt voor de BSP-standaard.
Essentra artikelnummer:

10385463

Oud artikelnummer:

490076

376 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,7032
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 70,32

100 x € 0,7032

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Thread Sizes (All) 1"
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Type 2
Type ring Zelfcentrerend gebonden
Massief materiaal Zacht staal;Nitril-butadieenrubber 80
Kleur Naturel;Zwart
Materiaal onderlegring Zacht staal
Afdichtingsmateriaal Nitril NBR 80

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op