Menu Search

Schroefsteun 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

Deze zelfborgende en stapelbare afstandhouder is perfect voor het onderhouden, isoleren en borgen van schroeven. Dit artikel is vervaardigd uit materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10028759

Oud artikelnummer:

SSRS8-5-01

618 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1795
5000 + € 0,1615
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 179,50

1000 x € 0,1795

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Screw-Fit
Diameter behuizing 7.9 mm
Binnendiameter 4.3 mm
Lengte afstandhouder 7.9 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op