468738
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,3014 |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Hole Fix |
Style | Non Stacking |
Body Diameter | 6.5 mm |
Body Diameter | 0.256 in |
Inside Diameter | 3.1 mm |
Inside Diameter | 0.122 in |
Spacer Length | 8.0 mm |
Spacer Length | 0.315 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan