10108642
FCE-5-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2196 |
| 5000 - 9999 | € 0,1937 |
| 10000 + | € 0,1617 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Compatibele zekeringsdiameter | 0.197 in |
| Compatibele zekeringsdiameter | 5.0 mm |
| Compatibele zekeringslengte | 0.787 in |
| Compatibele zekeringslengte | 20.0 mm |
| Binnendiepte | 0.252 in |
| Binnendiepte | 6.4 mm |
| Totale hoogte | 0.406 in |
| Totale hoogte | 10.3 mm |
| Totale breedte | 0.358 in |
| Totale breedte | 9.1 mm |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan