Menu Search

Zekeringdeksel 26.0 mm (W) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Zwart

Fuse holder with cover to protect standard cartridge fuses from getting damaged.
Essentra artikelnummer:

10312926

Oud artikelnummer:

FC-320-NV

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1205
5000 - 9999 € 0,0948
10000 - 24999 € 0,0831
25000 + € 0,0731
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 120,50

1000 x € 0,1205

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal 25% glasgevuld polyamide 6.6;Messing
Uitvoering Kap
Compatibele zekeringsdiameter 5.0 mm
Compatibele zekeringslengte 20.0 mm
Totale breedte 26.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op