20122256
1222217
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 2500 + | € 0,2686 |
| L | 5.906 in |
|---|---|
| L | 150.0 mm |
| A | 0.787 in |
| A | 20.0 mm |
| B | 0.591 in |
| B | 15.0 mm |
| T | 6.5 mm |
| T | 0.256 in |
| Materiaal behuizing | PC |
| Kleur | Rood |
| Vergrendelmechanisme | Polycarbonaat inzetstuk met 2 sets pijlen |
| Verwijderbaarheid | Cutting tool required |
| Type | ClickLock |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan