Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ideaal voor gebruik met stoelen en meubilair, de zadelvoetjes of -onderplaten kunnen uw toepassing naar de gewenste hoogte brengen, wanneer aangebracht. Ze bieden tevens extra ondersteuning en stabiliteit, zorgen voor extra grip en helpen het beschermen van de oppervlakken tegen schade door beweging.
Ons assortiment van zadelvoetjes bestaat uit meubelzadelvoetjes, zadelonderplaten die werken als voetjes wanneer ze aan de onderkant van buizen worden aangebracht, zadelvoetjes die als meubelbuffers gebruikt kunnen worden, dubbele zadelvoetjes die kunnen worden gebruikt om aangrenzende buizen te verbinden en andere stijlen om aan verschillende toepassingsbehoeften te voldoen.
Serie: SR1503
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Buisdameter | Kleur | Basisvorm | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2815 - € 1,6018 | 707 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Geen pen in het midden
|
||
| € 1,2815 - € 1,6018 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Geen pen in het midden
|
||
| € 1,4249 - € 1,4249 | 502 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Geen pen in het midden
|
||
| € 0,2074 - € 0,41 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1354 - € 0,3326 | 4398 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,4241 - € 0,9336 | 4355 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,5324 - € 1,1661 | 1450 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1142 - € 0,2832 | 2900 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1305 - € 0,2578 | 1700 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1815 - € 0,4469 | 817 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 3,9513 - € 3,9513 | 596 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| € 0,5095 - € 1,0091 | 1000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1784 - € 0,2074 | 96 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,5049 - € 0,5934 | 407 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1429 - € 0,2832 | 4900 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Geen pen in het midden
|
||
| € 0,138 - € 0,2736 | 2000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,331 - € 0,6567 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1617 - € 0,3981 | 868 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 3,3106 - € 3,3106 | 2184 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| € 0,7353 - € 1,4577 | 2975 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden