Menu Search

Zadelvoetjes Rechthoekig 7.8 mm LDPE - PIR

Zwarte Zadelvoetjes met Vilt, glijden soepel over stoelpoten of buisframes en vormen een stevige basis.
Essentra artikelnummer:

10127575

Oud artikelnummer:

199064

448 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,5422
1500 + € 0,2913
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 81,33

150 x € 0,5422

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buisdameter 7.8 mm
Accessoiretype Zadelvoetjes
Type No Centre Pin
Aantal kanalen 1
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Basisvorm Rechthoekig
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op