Menu Search

Zadelring 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Essentra artikelnummer:

10069646

Oud artikelnummer:

102056000001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,9833
250 - 999 € 1,3944
1000 + € 1,1243
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 99,17

50 x € 1,9833

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Vorm onderlegring Rond gebogen
Type ring Zadelring
Binnendiameter 16.5 mm
Gatdiepte 5.0 mm
Compatibele buisdiameters 50.0 - 60.0 mm
Totale hoogte 12.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op