Menu Search

Zadelring 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Zwart

Deze zadelring is gemaakt van zwart nylon en ontworpen voor gebruik tijdens de montage van buisframestructuren. De ring is geschikt voor ronde buizen en zet ze vast in de vereiste positie, waardoor overmatige beweging en trillingen worden beperkt.
Essentra artikelnummer:

10069462

Oud artikelnummer:

102028059901

24 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6087
500 - 999 € 0,4653
1000 + € 0,3753
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 60,87

100 x € 0,6087

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Vorm onderlegring Rond gebogen
Type ring Zadelring
Binnendiameter 6.2 mm
Gatdiepte 3.3 mm
Compatibele buisdiameters 27.0 - 29.0 mm
Totale hoogte 11.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op