Menu Search

Zadelring 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Essentra artikelnummer:

10069295

Oud artikelnummer:

102020000001

11907 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4103
500 - 999 € 0,2913
1000 + € 0,2242
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 41,03

100 x € 0,4103

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Vorm onderlegring Rond gebogen
Type ring Zadelring
Binnendiameter 6.2 mm
Gatdiepte 2.7 mm
Compatibele buisdiameters 18.0 - 20.0 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op