10069189
102011000001
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 999 | € 0,1647 |
| 1000 + | € 0,118 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Vorm onderlegring | Rond gebogen |
| Type ring | Zadelring |
| Dikte | 0.039 in |
| Dikte | 1.0 mm |
| Binnendiameter | 0.13 in |
| Binnendiameter | 3.3 mm |
| Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M3 |
| Gatdiepte | 0.079 in |
| Gatdiepte | 2.0 mm |
| Compatibele buisdiameters | 0.354 - 0.433 in |
| Compatibele buisdiameters | 9.0 - 11.0 mm |
| Totale hoogte | 4.2 mm |
| Totale hoogte | 0.165 in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan