Menu Search

Zachte gekartelde kap 15.6 mm 17.3 mm Blauw TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Essentra artikelnummer:

10093993

Oud artikelnummer:

2283000

24100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,451
1000 - 1999 € 0,2148
2000 + € 0,1693
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 45,10

100 x € 0,451

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M16 ; 3/8 in
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
D 19.3 mm
d 15.6 mm
H 13.7 mm
h 12.5 mm
ID 17.0 mm
OD 18.8 mm
Kleur Blauw
Materiaal TPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op