Menu Search

Zachte gekartelde kap 12.3 mm 13.3 mm Blauw TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Essentra artikelnummer:

10093986

Oud artikelnummer:

2282000

28400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3965
1000 - 1999 € 0,1888
2000 - 4999 € 0,1531
5000 + € 0,1288
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 39,65

100 x € 0,3965

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
Schroefdraadstandaard UNF-schroefdraad
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
D 15.0 mm
d 12.3 mm
H 13.0 mm
h 12.0 mm
ID 13.0 mm
OD 15.0 mm
Kleur Blauw
Materiaal TPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op