Menu Search

Zachte gekartelde kap 37.5 mm 41.3 mm Blauw TPE

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor metrische en UNF-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Blauw en gemaakt van TPE/TPV-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20592721

Oud artikelnummer:

20592721

98 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2311
1000 - 4999 € 0,1651
5000 + € 0,1486
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 23,11

100 x € 0,2311

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
Schroefdraadstandaard GAS
Schroefdraadstandaard UNF
Schroefdraadstandaard Metrisch
D 41.3 mm
d 37.5 mm
H 20.8 mm
ID 41.3 mm
Kleur Blauw
Materiaal TPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op