Menu Search

Zachte gekartelde kap 24.4 mm 25.6 mm Blauw TPE

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor metrische en UNF-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Blauw en gemaakt van TPE/TPV-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20592707

Oud artikelnummer:

20592707

2700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,171
1500 - 7499 € 0,1221
7500 + € 0,1099
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 25,65

150 x € 0,171

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M25-M26; 3/4 in
Schroefdraadstandaard Metrisch
Schroefdraadstandaard GAS
D 25.6 mm
d 24.4 mm
H 22.0 mm
ID 25.6 mm
Kleur Blauw
Materiaal TPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op