Menu Search

Zachte gekartelde kap 19.8 mm 20.8 mm Blauw TPE

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor metrische en UNF-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Blauw en gemaakt van TPE/TPV-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20592691

Oud artikelnummer:

20592691

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,1134
3000 - 14999 € 0,081
15000 + € 0,0729
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 34,02

300 x € 0,1134

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M20-M22; 1/2 in
Schroefdraadstandaard Metrisch
Schroefdraadstandaard GAS
D 20.8 mm
d 19.8 mm
H 18.6 mm
ID 20.8 mm
Kleur Blauw
Materiaal TPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op