Menu Search

Zwenkwiel 80.0 mm 150.0 kg Schroefbevestiging Blauw

Blauw rubber wiel en verzinkt stalen behuizing. Dit wiel met zwenkplaat is met rem en schroefbevestiging.
Essentra artikelnummer:

10270196

Oud artikelnummer:

491118

72 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 11 € 51,2602
12 + € 26,3775
Standaard verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 51,26

1 x € 51,2602

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal Kunststof
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Blauw
Zwenkwieltype Wielen met zwenkplaat en rem
Bevestigingstype Draadeinde
Draagvermogen 150.0 kg
Wielbreedte 36.0 mm
Wieldiameter 80.0 mm
Totale hoogte 108.0 mm
Vol wielmateriaal Kunststof
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op