Menu Search

Zwenkwiel 125.0 mm 160.0 kg Schroefbevestiging Blauw

Blauw rubber wiel en verzinkt stalen behuizing. Dit wiel met zwenkplaat is met schroefbevestiging.
Essentra artikelnummer:

10270189

Oud artikelnummer:

491117

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
8 + € 32,9075
Standaard verpakking: 8

Bestel in veelvoud van 8

Totale prijs:

€ 263,26

8 x € 32,9075

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal Kunststof
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Blauw
Zwenkwieltype Zwenkwiel met plaat
Bevestigingstype Draadeinde
Draagvermogen 160.0 kg
Wielbreedte 36.0 mm
Wieldiameter 125.0 mm
Totale hoogte 160.0 mm
Vol wielmateriaal Kunststof
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op