Menu Search

Zwenkwielpen M8x25 Staal Naturel

Draadpen voor wielen van zwart nylon. Geschikt voor wielen zonder kap.
Essentra artikelnummer:

10299654

Oud artikelnummer:

500325

2949 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 299 € 0,2859
300 + € 0,245
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 42,89

150 x € 0,2859

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Montage Draadpen
Voor gebruik met 40.0 mm - Zonder beschermkap
Kleur Naturel
Goederencode 7318190090
Massief materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op