Menu Search

Zwenkwielpen 38.0 mm 32.0 mm; 40.0 mm - Met beschermkap Staal

Blokkeerpennen voor zwenkwielen met kap. Gemaakt van zwart nylon.
Essentra artikelnummer:

10299616

Oud artikelnummer:

500320

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 299 € 0,255
300 + € 0,2177
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 38,25

150 x € 0,255

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Montage Steel van blokkeerpen
Voor gebruik met 32mm, 40mm – met beschermkap
Kleur Naturel
Goederencode 7326909890
Massief materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op