Menu Search

Sluitplaat voor panelen 21.1 mm 8.0 mm Acetaal Wit

Door Latch and Strikers are provided in 3 types, Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Essentra artikelnummer:

10153758

Oud artikelnummer:

DL-1WH

4187 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 1,4164
1000 + € 1,3874
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 708,20

500 x € 1,4164

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 21.1 mm
Totale breedte 7.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 7.0 mm
Type Sluiting
Type gat Rectangular Hole
Kleur Wit
Massief materiaal Acetaal;RVS
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op